-
Type of connector connection 1
-
Type of connector connection 2
-
Category
-
Fire retardant version
-
Fire retardant version
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Anti-kink sleeve
-
Locking lever
-
Colour anti-kink sleeve
-
Cable type
-
Cable type
-
Colour outer sheath
-
Cable construction
-
AWG-size
-
AWG-size
-
Pin assignment
-
Oil resistant according to EN IEC 60811-404
-
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483
-
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483
-
RAL-number
-
Cable nature for connection
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051515-LEGRAND-1000.jpg)
Cable para caja de distribución de área - Categoría 6 - F/UTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 20 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051514-LEGRAND-1000.jpg)
Cable para caja de distribución de área - Categoría 6 - F/UTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 15 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051513-LEGRAND-1000.jpg)
Cable para caja de distribución de área - Categoría 6 - F/UTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 8 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051755-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo Cat. 6 SF/UTP PVC Color azul L. 5 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051754-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo Cat. 6 SF/UTP PVC Color azul L. 3 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051753-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo Cat. 6 SF/UTP PVC Color azul L. 2 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051752-LEGRAND-1000.jpg)
Latiguillo Cat. 6 SF/UTP PVC Color azul L. 1 m
Sin IVA