![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054075-LEGRAND-1000.jpg)
Sierra de corona - Ø80mm - para perforar mobiliario de oficina
Soluciones mobiliario
LEGRAND
Sierra de corona - Ø80mm - para perforar mobiliario de oficina
REF. 054075
EAN.
3245060540753
Sierra de corona diámetro 80 para cortar muebles.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
147,29 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Diameter | 80 mm |
---|---|
Cutting depth | 80 mm |
Hole edge core drill | Yes |
Suitable for gypsum-cardboard | Yes |
Suitable for wood | Yes |
Suitable for plastic | Yes |
Suitable for fibre optic | No |
Suitable for aluminium | No |
---|---|
Suitable for brass | No |
Suitable for stainless steel | No |
Suitable for cast iron | No |
Suitable for non-ferrous metals | No |
Holding system | Other |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN