-
Transparente
-
Engranaje
-
Material
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Longitud
-
Longitud
-
Modelo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Tipo de montaje
-
Con cuadro de texto
-
Sobreimpresión
-
Anchura
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038290-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 4 a 6mm² - barra de fracción
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038291-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 4 a 6mm² - punto
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038292-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv. para cableado 4 a 6mm² - más
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038293-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv. para cableado 4 a 6mm² - menos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038294-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 4 a 6mm² - corriente alterna
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038295-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 4 a 6mm² - corriente continua
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038296-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 4 a 6mm² - tierra
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038280-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 1,5 a 2,5mm² - barra de fracción
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038284-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 1,5 a 2,5mm² - corriente alterna
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038285-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 1,5 a 2,5mm² - corriente continua
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038286-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 1,5 a 2,5mm² - tierra
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038281-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 1,5 a 2,5mm² - punto
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038282-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv. para cableado 1,5 a 2,5mm² - más
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038283-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv. para cableado 1,5 a 2,5mm² - menos
Sin IVA