Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
CEE socket outlet 16 A
-
CEE socket outlet 32 A
-
CEE socket outlet 63 A
-
Housing material
-
CEE socket outlet 125 A
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Protection
-
Earth leakage switch
-
Military model
-
Power supply/connection possibility
-
Diameter cable entry
-
Handling
-
Number of miniature circuit breakers (MCB)
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-058943-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 058943
Combinado de obra portátil P17 para equipar hasta 3 tomas. 16A, IP44, 250V~, IK09
153,80 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.