![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041532-LEGRAND-1000.jpg)
Sirena electromagnética - IP 30 - IK 05 - 12 V=
Sirenas y alarmas
LEGRAND
Sirena electromagnética - IP 30 - IK 05 - 12 V=
REF. 041532
EAN.
3245060415327
Sirenas electromecánicas IP 30 - IK 05 - Fijación en superficie o semiempotrada - Voltaje: 12 V= .
Garantía 2 años
Familia de precios : 3406
140,83 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color de la carcasa | Negro |
---|---|
Material de carcasa | Plástico |
Loudness | 98 dB |
Voltaje nominal | 12-12 V |
Tipo de corriente | CC |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP30 |
Controlado por radio | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN