Sirena electromagnética - IP 30 - IK 05 - 24 V=
Sirenas y alarmas
LEGRAND
Sirena electromagnética - IP 30 - IK 05 - 24 V=
REF. 041533
EAN.
3245060415334
Sirenas electromecánicas IP 30 - IK 05 - Fijación en superficie o semiempotrada - Voltaje: 24 V=.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3406
138,17 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color de la carcasa | Negro |
---|---|
Material de carcasa | Plástico |
Volumen | 100 dB |
Voltaje nominal | 24-24 V |
Tipo de corriente | CC |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP30 |
Controlado por radio | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN