![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041539-LEGRAND-1000.jpg)
Sirena electromecánica - IP 30 - IK 05 - 230 V~
Sirenas y alarmas
LEGRAND
Sirena electromecánica - IP 30 - IK 05 - 230 V~
REF. 041539
EAN.
3245060415396
Sirenas electromecánicas IP 30 - IK 05 - Fijación en superficie o semiempotrada - Voltaje: 230 V=.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3406
204,46 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Housing colour | Black |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 105 dB |
Frequency sound signal | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 207-253 V |
---|---|
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Radio-controlled | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN