![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-002692-WEB-F.jpg)
Sistema KNX - Interface pulsadores 4 entradas
KNX
LEGRAND
Sistema KNX - Interface pulsadores 4 entradas
REF. 002692
EAN.
3414970601629
Interfaz de contactos libres de tensión para la solución de gestión de iluminación KNX que permite conectar interruptores, pulsadores o alarmas tradicionales al BUS/KNX.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
142,53 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | Flush-mounted |
Model | Base module |
---|---|
With LED indication | Yes |
Number of inputs | 4 |
With bus connection | Yes |
Input voltage drive | No |
Input current drive | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
5 documentos
Guía técnica
Guía técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Certificado
KNX EIB-11/11675/14
(0.25 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN