-
Transparente
-
Engranaje
-
Material
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Diámetro del cable
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Modelo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Diámetro del núcleo
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Con cuadro de texto
-
Con cuadro de texto
-
Sobreimpresión
-
Sobreimpresión
-
Sobreimpresión
-
Sobreimpresión
-
A prueba de agua
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038290-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 4 a 6mm² - barra de fracción
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038291-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 4 a 6mm² - punto
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038292-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv. para cableado 4 a 6mm² - más
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038293-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv. para cableado 4 a 6mm² - menos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038294-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 4 a 6mm² - corriente alterna
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038295-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 4 a 6mm² - corriente continua
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038296-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 - signo conv para cableado 4 a 6mm² - tierra
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038370-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula K
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038361-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula B
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038362-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038363-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula D
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038364-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula E
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038366-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula G
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038367-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula H
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038368-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula I
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038369-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula J
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038372-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula M
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038374-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula O
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038375-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula P
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038376-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula Q
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038377-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula R
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038378-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula S
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038379-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula T
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/038380-LEGRAND-1000.jpg)
Etiqueta CAB 3 para cableado de 4 a 6mm² - letra mayúscula U
Sin IVA