![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4692-BTICINO-1000.jpg)
Sonda con control de anulación Livinglight MyHOME - Antracita
MyHOME - Livinglight
BTICINO
Sonda con control de anulación Livinglight MyHOME - Antracita
REF. L4692
EAN.
8012199662084
Sonda de temperatura con control de anulación que permite controlar la temperatura ambiente para sistema de calefacción y refrigeración. Rango de medición de temperatura de 3-40 ºC.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
121,68 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Abrazadera |
---|---|
Rango de medición | 0-40 °C |
Material | Otros |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Voltaje nominal | 18-27 V |
---|---|
Corriente nominal | 0.006-0.025 A |
Libre de halógenos | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible |
Tipo de montaje | Montado en superficie/en ranura |
Objeto conectado | No |
Método de operación | SCS |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN