![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/33/336910-BTICINO-1000.jpg)
Sonería adicional
Elementos de instalación
BTICINO
Sonería adicional
REF. 336910
EAN.
8012199211374
Campana extra con aspecto neutro. Se utiliza para repetir la llamada del portero automático en varias habitaciones.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3001
39,22 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Housing colour | Other |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 85 dB |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of current | AC |
Built-in battery | No |
---|---|
Mounting method | Surface mounted |
Wireless | No |
Connected object | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN