![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4351_230-BTICINO-1000.jpg)
Sonería de bronce Axolute - 1 módulo - Tech
Axolute
BTICINO
Sonería de bronce Axolute - 1 módulo - Tech
REF. HC4351/230
EAN.
8012199751870
El timbre de bronce Axolute puede gestionar 3 tonos de llamada diferentes.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
69,17 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Housing colour | Black |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 80 dB |
Nominal voltage | 230-230 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of current | AC |
Electricity consumption | 8-8 A |
Built-in battery | No |
Mounting method | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 1 |
Width in number of modular spacings | 22.3 |
Wireless | No |
---|---|
Width | 22.3 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 43.4 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN