Sonería de bronce Livinglight - 8VA - 80dB - 1 módulo - Blanco
Livinglight
BTICINO
Sonería de bronce Livinglight - 8VA - 80dB - 1 módulo - Blanco
REF. N4351/230
EAN.
8012199005720
El timbre de bronce Livinglight puede gestionar 3 tonos de llamada diferentes.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
33,99 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color de la carcasa | Negro |
---|---|
Material de carcasa | Plástico |
Volumen | 80 dB |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Tipo de corriente | CA |
Consumo eléctrico | 8-8 A |
Batería incorporada | No |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Ancho en número de espacios modulares | 21.9 |
Inalámbrico | No |
Anchura | 22 mm |
Altura | 45 mm |
---|---|
Profundidad | 43.5 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Pila o acumulador (Pack1) | No aplicable |
Estado de la batería | No aplicable |
Objeto conectado | No |