Sonería de bronce Magic - Marfil
Magic
BTICINO
Sonería de bronce Magic - Marfil
REF. 5041N
EAN.
8012199019550
El timbre de bronce Magic puede gestionar 3 tonos de llamada diferentes.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2006
116,24 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color de la carcasa | Negro |
---|---|
Material de carcasa | Plástico |
Volumen | 80 dB |
Voltaje nominal | 220-220 V |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Tipo de corriente | CA |
Consumo eléctrico | 12-12 A |
Batería incorporada | No |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Ancho en número de espacios modulares | 23.1 |
Inalámbrico | No |
---|---|
Anchura | 23.1 mm |
Altura | 42.3 mm |
Profundidad | 44.5 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | No |