Sonería electrónica 3 melodías Livinglight - 12V - 2 módulos - Antracita
Livinglight
BTICINO
Sonería electrónica 3 melodías Livinglight - 12V - 2 módulos - Antracita
REF. L4355/12
EAN.
8012199082356
El timbre de electrónico Livinglight puede gestionar 3 tonos de llamada diferentes.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
115,73 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color de la carcasa | Negro |
---|---|
Material de carcasa | Plástico |
Volumen | 80 dB |
Voltaje nominal | 12-12 V |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Tipo de corriente | CA/CC |
Consumo eléctrico | 5-5 A |
Batería incorporada | No |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Ancho en número de espacios modulares | 21.9 |
Inalámbrico | No |
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
---|---|
Profundidad | 43.5 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Pila o acumulador (Pack1) | No aplicable |
Estado de la batería | No aplicable |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN