![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/350315-BTICINO-1000.jpg)
Soporte 1 módulo SFERA ROBUR
Sfera Robur
BTICINO
Soporte 1 módulo SFERA ROBUR
REF. 350315
EAN.
8005543455418
Chasis+soporte 1 módulo de placa para mecanismos de calle SFERA ROBUR, para instalaciones empotradas. Medidas: 134x132x34,5mm.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
50,80 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Number of units | 1 |
Mounting direction | Vertical |
Material | Metal |
Material quality | Aluminium |
Halogen free | No |
Surface protection | Anodised |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 9006 |
---|---|
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | Yes |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN