Soporte 4 módulos SFERA NEW
Sfera New
TEGUI
Soporte 4 módulos SFERA NEW
REF. 376640
EAN.
8424743766405
Marco soporte para 4 módulos . Accesorio para instalaciones de portero electrónico.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
129,58 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 1 |
---|---|
Protección antirrobo integrable | No |
Material | Aluminio |
Color | Aluminio |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Anchura | 148 mm |
---|---|
Altura | 443 mm |
Profundidad | 46 mm |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN