Soporte adhesivo Colring para brida de ancho máx. 4,6mm. Incoloro
Colring
LEGRAND
Soporte adhesivo Colring para brida de ancho máx. 4,6mm. Incoloro
REF. 032065
EAN.
3245060320652
Soporte adhesivo Colring para brida de ancho máx. 4,6mm. Incoloro. Fijación posible por tornillo de Ø4mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
39,97 €
/
100 unidades
Embalaje:
100 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Longitud | 25 mm |
---|---|
Anchura | 30 mm |
Altura | 6 mm |
Apto para anchura de abrazadera de cable hasta | 4.6 mm |
Tipo de fijación | Pegado y atornillado |
Diámetro del orificio de montaje | 4 mm |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Poliamida (PA) |
Temperatura de funcionamiento | -40-75 °C |
Color | Incoloro |