![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032072-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte adhesivo Colring para brida de ancho máx. 9mm. Incoloro
Colring
LEGRAND
Soporte adhesivo Colring para brida de ancho máx. 9mm. Incoloro
REF. 032072
EAN.
3245060320720
Soporte adhesivo Colring para brida de ancho máx. 9mm. Incoloro. Fijación posible por tornillo de Ø4mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
28,66 €
/
100 pack
Embalaje:
100 pack
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Length | 21 mm |
---|---|
Width | 16.5 mm |
Height | 8.8 mm |
Suitable for cable tie width to | 9 mm |
Type of fastening | Other |
Diameter mounting hole | 5 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Operating / setting temperature | -25-85 °C |
Colour | Colourless |