![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037324-WEB-R.jpg)
Soporte aislante de 1 a 4 barras por polo - hasta 4000A - XL³ 4000
XL³ 800/4000
LEGRAND
Soporte aislante de 1 a 4 barras por polo - hasta 4000A - XL³ 4000
REF. 037324
EAN.
3245060373245
Soporte para 4 barras planas de 50x5 a 125x5mm o 3 barras de 50x10 a 120x10 mm, en posición alineada - Soporte fijo Se montan en armarios XL³ 4000 .
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
305,07 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1203 mm |
Suitable for enclosure building height | 2003 mm |
Suitable for enclosure building depth | 803 mm |
Width | 94 mm |
Height | 250 mm |
---|---|
Depth | 567 mm |
Material | Other |
Colour | Other |
Documentación
2 documentos
Declaración de construcción
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN