![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037315_pw_237316.jpg)
Soporte aislante 1 barra por polo - hasta 400A - XL³ 400
XL³ 160/400
LEGRAND
Soporte aislante 1 barra por polo - hasta 400A - XL³ 400
REF. 037315
EAN.
3245060373153
Soporte aislante para XL³ - 1 bara por polo - hasta 400 A - Posición plana
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
93,05 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Module rack |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 433 mm |
Suitable for enclosure building height | 49 mm |
Suitable for enclosure building depth | 24 mm |
Width | 433 mm |
Height | 49 mm |
---|---|
Depth | 24 mm |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 737 |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Declaración de construcción
SELECCIONAR UNA ACCIÓN