![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037310-WEB-R.jpg)
Soporte aislante 1 barra por polo - hasta 400A - XL³ 400/800
XL³ 400/800
LEGRAND
Soporte aislante 1 barra por polo - hasta 400A - XL³ 400/800
REF. 037310
EAN.
3245060373108
Soporte aislante 4P reforzado - Sostienen hasta 3 barras planas de cobre de 200 x 10 por polo - Estructura en forma de viga procurando una resistencia mecánica considerable a la carga - Longitud 3 m 160A - Soporte fijo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
70,15 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Anchura | 20 mm |
Altura | 100 mm |
Profundidad | 270 mm |
---|---|
Material | Plástico |
Color | Negro |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Declaración de construcción
SELECCIONAR UNA ACCIÓN