![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-037320-WEB-R.jpg)
Soporte aislante 1 barra por polo - hasta 800A - XL³ 800/4000
XL³ 800/4000
LEGRAND
Soporte aislante 1 barra por polo - hasta 800A - XL³ 800/4000
REF. 037320
EAN.
3245060373207
Soporte para barras planas de cobre 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5 y 80 x 5mm y barras de cobre en C sección 155, 265 y 440 mm², en posición desplazada Se montan en: Embarrado lateral en celdas laterales - en celdas laterales XL³ 4000.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
176,68 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Anchura | 36.5 mm |
Altura | 100 mm |
Profundidad | 344 mm |
---|---|
Material | Otros |
Color | Otros |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Declaración de construcción
SELECCIONAR UNA ACCIÓN