![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037321_pw_92819.jpg)
Soporte aislante 1 barra por polo - hasta los 1000A - XL³ 4000
XL³ 800/4000
LEGRAND
Soporte aislante 1 barra por polo - hasta los 1000A - XL³ 4000
REF. 037321
EAN.
3245060373214
Soporte para barras planas de cobre 50x5, 63x5, 75x5, 80x5 y 100x5mm en posición alineada inferior o igual a 1600A - Soporte fijo Se montan en armarios XL³ 4000 .
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
216,92 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1200 mm |
Suitable for enclosure building height | 2000 mm |
Suitable for enclosure building depth | 800 mm |
Width | 40 mm |
Height | 100 mm |
---|---|
Depth | 364 mm |
Material | Other |
Colour | Other |
Documentación
2 documentos
Declaración de construcción
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN