![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-028194-WEB-R.jpg)
Soporte de bloqueo para llave posición seccionado - para DMX³ 2500, DMX³-I 2500, DMX³ 4000, DMX³-I 4000, DMX³ 4000 1000V, DMX³ 6300
DMX³
LEGRAND
Soporte de bloqueo para llave posición seccionado - para DMX³ 2500, DMX³-I 2500, DMX³ 4000, DMX³-I 4000, DMX³ 4000 1000V, DMX³ 6300
REF. 028194
EAN.
3414972401784
DMX³ 2500/4000/6300 - equipamientos y accesorios.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
315,48 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Accionamiento de llave |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 60 mm |
Altura | 128 mm |
Profundidad | 175 mm |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-85 °C |
Color | Multicolor |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN