![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/44/LG-446158-WEB-R.jpg)
Soporte de fijación bandejas para rack de cableado abierto
LCS
LEGRAND
Soporte de fijación bandejas para rack de cableado abierto
REF. 446158
EAN.
3414971173743
Se monta en la parte superior de los canales o bastidores del rack abierto y proporciona un montaje sin herramientas para que la bandeja de cables Cablofil discurra en paralelo a la fila de racks.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
223,13 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 30.48 mm |
---|---|
Altura | 111.76 mm |
Profundidad | 675.64 mm |
Material | Metal |
---|---|
Color | Negro |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN