Pasar al contenido principal
Logo print

Soporte función piloto Mosaic EasyLed- 1 puesto - 2 módulos

Mosaic LEGRAND

Soporte función piloto Mosaic EasyLed- 1 puesto - 2 módulos

REF. 080262L EAN. 3414971580503

Soportes luminosos - Equipados con LED para crear un efecto luminoso a través de la placa - Facilita la identificación del mecanismo en espacios con poca luz y en la oscuridad - Para 2 módulos - Consumo: 1,4 W.

Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
33,41 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Transformador integrado No
Con resistencia integrada Si
Con fuente de luz Si
Con diodo integrado Si
Portalámparas Ninguno
Tensión de servicio nominal Ue a 50 Hz CA 230-230 V
Tensión de servicio nominal Ue a 60 Hz CA 230-230 V
Tipo de tensión de accionamiento CA
Lámpara LED
Tipo de conexión del circuito auxiliar Conexión roscada
Color de las lámparas Blanco
Tipo de fijación Otros
Anchura 11.8 mm
Altura 67.3 mm
Profundidad 5.6 mm
Clase de protección (IP) IP40
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) No
Libre de halógenos Si

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F02942FR-00.pdf pdf (0.28 Mo)
Hoja técnica
F02942ES-00.pdf pdf (0.3 Mo)
Manual de uso
LE10684AA.pdf pdf (0.33 Mo)
8 documentos
Certificado
Certificado
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Certificado
AENOR-030/002553 (0.48 Mo)
Certificado
Certificado
Certificado
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles