![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/R4/BT-R4702G-WEB-F.jpg)
Soporte de garras Classia 2 módulos
Classia
BTICINO
Soporte de garras Classia 2 módulos
REF. R4702G
EAN.
8005543632376
El soporte de garras es el accesorio sobre el que se instalan los dispositivos y las placas de cubierta. Este soporte es para tapas de 2 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
1,76 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 75.4 mm |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje con gancho |
Profundidad | 14 mm |
Altura | 75.4 mm |
Tipo de montaje de los mecanismos | Parte frontal |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con caja de instalación incorporada | Si |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda | No |
Con clavo | No |
---|---|
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm | No |
Modelo | Otros |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Material | Plástico |
Con tornillos | No |
Montaje empotrado | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN