Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 200 mm - Gris RAL 7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 200 mm - Gris RAL 7030
REF. 637768
EAN.
3245066377681
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
11,12 €
/
unidad
Embalaje:
4 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Longitud | 253 mm |
---|---|
Anchura | 80 mm |
Altura | 130 mm |
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable | 200-200 mm |
Modelo | Abrazadera de pared |
Ángulo | 90-90 ° |
Carga de trabajo segura según IEC 61537 | 650 N |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Material | Plástico |
---|---|
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Tratamiento de superficie | Otros |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7030 |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
AENOR-030/001895
(0.4 Mo)
Certificado
NF 004-60039613C
(0.2 Mo)
Certificado
LGNEMAXVNL
(0.22 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN