![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637978-WEB-R.jpg)
Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 300 mm - Acero Pintado Epoxi
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 300 mm - Acero Pintado Epoxi
REF. 637978
EAN.
3245066379784
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
37,33 €
/
unidad
Embalaje:
2 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Longitud | 350 mm |
---|---|
Width | 80 mm |
Height | 130 mm |
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable | 300-300 mm |
Modelo | Abrazadera de pared |
Angle | 90-90 ° |
Carga de trabajo segura según IEC 61537 | 1000 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Temperatura de funcionamiento | -20-120 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Temperatura de almacenamiento | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Certificado
LGNEMAXVNL
(0.22 Mo)
Certificado
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN