![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637769-LEGRAND-1000.jpg)
Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 300 mm - Gris RAL 7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 300 mm - Gris RAL 7030
REF. 637769
EAN.
3245066377698
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
15,53 €
/
unidad
Embalaje:
4 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Longitud | 353 mm |
---|---|
Width | 80 mm |
Height | 130 mm |
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable | 300-300 mm |
Modelo | Abrazadera de pared |
Angle | 90-90 ° |
Carga de trabajo segura según IEC 61537 | 750 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | Yes |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN