Pasar al contenido principal
Logo print

Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 500 mm - Acero Pintado Epoxi

Bandejas PVC Omega LEGRAND

Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 500 mm - Acero Pintado Epoxi

REF. 637980 EAN. 3245066379807
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
66,81 € / unidad Embalaje: 2 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Longitud 550 mm
Width 80 mm
Height 130 mm
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable 500-500 mm
Modelo Abrazadera de pared
Angle 90-90 °
Carga de trabajo segura según IEC 61537 1700 N
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Other
Temperatura de funcionamiento -20-120 °C
Colour Grey
RAL-number 7030
Temperatura de almacenamiento -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
Hoja técnica
6 documentos
Certificado
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Certificado
NF 004-60039613C (0.2 Mo)
Certificado
NF 004-602480C (2.31 Mo)
Certificado
AENOR-30/001896 (0.38 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)
Certificado
AENOR-030/001896 (0.38 Mo)