![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Soporte mecanismos para canal de distribución EUROQUINT an. 150mm - 2 módulos
EUROQUINT
LEGRAND
Soporte mecanismos para canal de distribución EUROQUINT an. 150mm - 2 módulos
REF. 610197
EAN.
3245066101972
Accesorios para Canales de distribución - Soporte-mecanismos - 2-módulos - Para tapa ancho 150-mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
8,75 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | Yes |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | White |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |