Soporte Mosaic - 10 o 4x2 módulos - 4 puestos - montaje horizontal/vertical - Fijación con tornillos
Mosaic
LEGRAND
Soporte Mosaic - 10 o 4x2 módulos - 4 puestos - montaje horizontal/vertical - Fijación con tornillos
REF. 080254
EAN.
3245060802547
Compatibilidad con el programa Mosaic™.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2001
14,01 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 284 mm |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje con tornillo |
Profundidad | 15.7 mm |
Altura | 77 mm |
Tipo de montaje de los mecanismos | Parte frontal |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 10 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con caja de instalación incorporada | No |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda | No |
Con clavo | No |
---|---|
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm | No |
Modelo | Montado empotrado (escayola) |
Calidad del material | Otros |
Tratamiento de superficie | Recubrimiento de Zinc electrolítico |
Material | Metal |
Con tornillos | No |
Montaje empotrado | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
18 documentos
Certificado
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Certificado
NF-NF012_2666
(1.06 Mo)
Certificado
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AENOR-030/002285
(0.47 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-HU-005009-A1
(0.57 Mo)
Certificado
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN