![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-080253-WEB-R.jpg)
Soporte Mosaic - 6/8 o 3x2 módulos - 3 puestos - montaje horizontal/vertical - Fijación con tornillos
Mosaic
LEGRAND
Soporte Mosaic - 6/8 o 3x2 módulos - 3 puestos - montaje horizontal/vertical - Fijación con tornillos
REF. 080253
EAN.
3245060802530
Compatibilidad con el programa Mosaic™.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2001
6,38 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 216 mm |
---|---|
Mounting method | Mounting with screw |
Depth | 15.7 mm |
Height | 77 mm |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Number of modules horizontal (module system) | 8 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | No |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
With nail | No |
---|---|
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Model | Flush-mounted |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Material | Metal |
With screws | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
33 documentos
Certificado
OC / CB-HU-005009
(0.84 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Certificado
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Certificado
B.B.J-B/12/048/21
(2.83 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Certificado
MEEI-UP 69258630 0001
(0.23 Mo)
Certificado
B.B.J-B/12/047/21
(2.9 Mo)
Certificado
AENOR-030/002285
(0.47 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Certificado
OC / CB-569889/A1
(1.34 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certificado
OC / CB-619737
(0.96 Mo)
Certificado
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Certificado
NF-NF012_4236
(0.53 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
Certificado
NF-NF012_2666
(1.06 Mo)
Certificado
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_701873
(0.58 Mo)
Certificado
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
IRAM-DC-E-E100-003.1M2
(2.18 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN