![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-010952-WEB-R.jpg)
Soporte Mosaic - para DLP tapa 65mm - 2 módulos
DLPE
LEGRAND
Soporte Mosaic - para DLP tapa 65mm - 2 módulos
REF. 010952
EAN.
3245060109523
Permite el montaje sobre canal (equipado con tapas de 65 mm) de equipos 2 módulos Programa Mosaico.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
3,52 €
/
1 piece
Embalaje:
20 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of units | 2 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 2 |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | Yes |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
---|---|
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Type of fastening | Other |
Width | 120 mm |
Height | 67.5 mm |
Depth | 9.9 mm |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentación
7 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certificado
MEEI-UP 69265956 002
(1.87 Mo)
Certificado
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN