Pasar al contenido principal
Logo print

Soporte Mosaic - para DLP tapa 65mm - 4 módulos

DLPE LEGRAND

Soporte Mosaic - para DLP tapa 65mm - 4 módulos

REF. 010954 EAN. 3245060109547

Permite el montaje sobre canal (equipado con tapas de 65 mm) de equipos 4 Módulos Programa Mosaico.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
5,94 € / 1 piece Embalaje: 20 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of units 1
Mounting direction Horizontal
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 4
Flush-mounted installation No
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct Yes
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Type of fastening Other
Width 165.2 mm
Height 67.5 mm
Depth 9.9 mm
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Hoja técnica
F00885FR-03.pdf pdf (1.99 Mo)
8 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Certificado
Certificado
Certificado
NF 004-601796A (0.42 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01605-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-01223-V01.01-FR.pdf pdf (0.64 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles