![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-010994-WEB-R.jpg)
Soporte Mosaic - para DLP tapa 85mm - 4 módulos
DLPE
LEGRAND
Soporte Mosaic - para DLP tapa 85mm - 4 módulos
REF. 010994
EAN.
3245060109943
Permite el montaje sobre canal (equipado con tapas de 85 mm) de equipos 4 Módulos Programa Mosaico.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
6,59 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 1 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal |
Número de unidades horizontales | 1 |
Número de unidades verticales | 1 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 4 |
Montaje empotrado | No |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | Si |
Apto para instalación incorporada | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
---|---|
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Tipo de fijación | Otros |
Anchura | 165.2 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 9.9 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |
Documentación
7 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certificado
MEEI-UP 69265956 002
(1.87 Mo)
Certificado
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN