![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611797-WEB-L1.jpg)
Soporte mosaico 1 módulo para canal ZH libre de halógenos
DLPE
LEGRAND
Soporte mosaico 1 módulo para canal ZH libre de halógenos
REF. 611797
EAN.
3245066117973
Permite el montaje de enchufes en formato 45 mosaico 2 módulos sobre el canal provisto de tapa 80mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
5,53 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 2 |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | Yes |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | White |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Other |
Width | 65 mm |
Height | 78 mm |
Depth | 15 mm |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN