Soporte para 1 módulo SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Soporte para 1 módulo SERIE 7
REF. 375610
EAN.
8424748756104
Soporte para 1 módulo de la SERIE 7, 133 x 133mm. Componente para instalaciones de videoportero.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
39,54 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Protección antirrobo integrable | No |
---|---|
Material | Otros |
Color | Gris |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Anchura | 133 mm |
---|---|
Altura | 133 mm |
Profundidad | 19 mm |