![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/TG-375620-WEB-F.jpg)
Soporte para 2 módulos SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Soporte para 2 módulos SERIE 7
REF. 375620
EAN.
8424748756203
Soporte para 2 módulos de la SERIE 7, 133 x 232mm. Componente para instalaciones de videoportero.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
40,79 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Protección antirrobo integrable | No |
---|---|
Material | Other |
Colour | Grey |
Mounting method | Surface mounted |
Width | 133 mm |
---|---|
Height | 232 mm |
Depth | 19 mm |