Pasar al contenido principal
Logo print

Soporte para 4 módulos SERIE 7

Serie 7 TEGUI

Soporte para 4 módulos SERIE 7

REF. 375640 EAN. 8424748756401

Soporte para 4 módulos de la SERIE 7, 133 x 430mm. Componente para instalaciones de videoportero.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
58,45 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Protección antirrobo integrable No
Material Other
Colour Grey
Mounting method Surface mounted
Width 133 mm
Height 430 mm
Depth 19 mm