Soporte para 5 módulos SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Soporte para 5 módulos SERIE 7
REF. 375650
EAN.
8424748756500
Soporte para 5 módulos de la SERIE 7, 133 x 529mm. Componente para instalaciones de videoportero.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
68,44 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Protección antirrobo integrable | No |
---|---|
Material | Otros |
Color | Gris |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Width | 133 mm |
---|---|
Altura | 529 mm |
Profundidad | 19 mm |