Soporte para bases de corriente Magic 2 módulos centrados para caja rectangular 3 módulos
Magic
BTICINO
Soporte para bases de corriente Magic 2 módulos centrados para caja rectangular 3 módulos
REF. 503S/2A
EAN.
8012199496504
Soporte para bases de corriente Magic 2 módulos centrados, para caja rectangular 3 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2005
3,37 €
/
unidad
Embalaje:
50 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje con tornillo |
Con clavo | No |
Tipo de montaje de los mecanismos | Parte frontal |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 2 |
Con caja de instalación incorporada | Si |
Con tornillos | Si |
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda | No |
---|---|
Montaje empotrado | No |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN