Soporte para instalar en caja universal para comandos táctiles para la gestión de habitación de hotel
Hotel Solutions
LEGRAND
Soporte para instalar en caja universal para comandos táctiles para la gestión de habitación de hotel
REF. 048779
EAN.
3414971201606
Accesorio de instalación para el uso de varias funciones en una habitación de hotel.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3400
6,88 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje rápido |
Con clavo | No |
Tipo de montaje de los mecanismos | Parte frontal |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con caja de instalación incorporada | Si |
Con tornillos | Si |
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda | Si |
Montaje empotrado | Si |
---|---|
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Distancia entre centros de fijación vertical | 60-60 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 83.5-83.5 mm |