![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-011214-WEB-R.jpg)
Soporte para mecanismo Mosaic - para tapa DLP Aluminio de 85mm de an. -4 módulos
DLP
LEGRAND
Soporte para mecanismo Mosaic - para tapa DLP Aluminio de 85mm de an. -4 módulos
REF. 011214
EAN.
3245060112141
Permite el montaje de equipos 4 módulos Mosaic Program y Arteor sobre el canal equipado con tapa 85mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
20,44 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 1 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Número de unidades horizontales | 1 |
Número de unidades verticales | 1 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 4 |
Montaje empotrado | No |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | Si |
Apto para instalación incorporada | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Otros |
---|---|
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | IK00 |
Tipo de fijación | Otros |
Anchura | 165.2 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 9.9 mm |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN