![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011216_pw_134735.jpg)
Soporte para mecanismo Mosaic - para tapa DLP Aluminio de 85mm de an. -6 módulos
DLP
LEGRAND
Soporte para mecanismo Mosaic - para tapa DLP Aluminio de 85mm de an. -6 módulos
REF. 011216
EAN.
3245060112165
Permite el montaje de equipos 6 módulos Mosaic Program y Arteor sobre el canal equipado con tapa 85mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
27,18 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 6 |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | Yes |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
---|---|
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Other |
Width | 210.4 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 9.9 mm |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN