Soporte para montaje en pared para gama EBDHS
CP ELECTRONICS
LEGRAND
Soporte para montaje en pared para gama EBDHS
REF. CP100011
EAN.
5012774621478
Soporte de montaje en pared para la serie de detectores EBDHS.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3407
24,19 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Carcasa montada en superficie |
---|---|
Apto para gamas modulares de interruptores | No |
Número de unidades | 1 |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Forma | Rectangular |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9002 |
Transparente | No |
Con marco de cubierta | Si |
Con entrada de conducto | No |
Con entrada de cable | No |
---|---|
Con entrada de prensaestopas | No |
Resistente a los impactos | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Anchura | 125.5 mm |
Altura | 101.5 mm |
Profundidad | 108.5 mm |
Anchura del dispositivo | 125.5 mm |
Altura del dispositivo | 101.5 mm |
Profundidad del dispositivo | 108.5 mm |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | -10-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-50 °C |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Soporte del cable | No aplicable |