Soporte para montaje en pared para gamas EBDRC y MWS3A
CP ELECTRONICS
LEGRAND
Soporte para montaje en pared para gamas EBDRC y MWS3A
REF. CP330019
EAN.
5012774621133
Soporte de montaje en pared para la serie de detectores de microondas MWS3A.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3407
23,76 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9002 |
Transparent | No |
With cover frame | Yes |
With duct entry | No |
With cable entry | No |
---|---|
With screw gland entry | No |
Shock resistant | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Anchura | 125.5 mm |
Altura | 101.5 mm |
Profundidad | 108.5 mm |
Anchura del dispositivo | 125.5 mm |
Altura del dispositivo | 101.5 mm |
Profundidad del dispositivo | 108.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -10-50 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Cable support | Not applicable |