![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646415-WEB-R.jpg)
Soporte para PDU - para armarios 42U
Linkeo
LEGRAND
Soporte para PDU - para armarios 42U
REF. 646415
EAN.
3414970968234
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
141,16 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 1900 mm |
Width | 73 mm |
Number of height units | 42 |
Colour | Aluminium |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN